• Ventouse plate et ronde pour l'application sur des formeuses de cartons et de plateaux
  • Manipulation de cartons et d’emballages rigides dans des machines à chargement latéral ou par le haut
  • Opérations de palettisation et de dépalettisation
  • Charges lourdes nécessitant une étanchéité maximale tout en limitant l'usure de la ventouse
  • Manipulation de cartons étroits avec évidements, fenêtres ou perforations pour l'industrie pharmaceutique et cosmétique (diamètre 10 et 15 mm)
Produits - Points forts
  • Le joint d'étanchéité souple assure une étanchéité optimale sur les boîtes en carton et les emballages rigides.
  • Grande stabilité de la ventouse dans les processus dynamiques.
  • Forces d'aspiration élevées grâce à des ailettes d'appui sur la zone d'aspiration pour un diamètre effectif maximisé
  • Le matériau Elastodur ED-65 minimise l'usure (durée de vie environ 3 fois plus élevée qu'avec le NBR)
Ventouses plates SPF
  • Ventouse plate ronde SPF (2) avec lèvre d'étanchéité souple et flexible et avec nervures de soutien sur la surface d'aspiration
  • Matière résistante à l'usure Elastodur ED-65
  • Avec élément de fixation rapide jusqu'au diamètre de 30 mm
  • Avec un insert constitué de 2 éléments (à partir d'un diamètre de 40mm), l'un côté machine (1) l'autre côté aspiration (3) pour faciliter le remplacement de la ventouse
  • Tamis de filtrage (4) à clipser pour le préfiltrage (taille des pores 250 µm)
  • Tous les éléments de fixation à filetage extérieur sont équipés d'une bague d'étanchéité intégrée
  • Diamètre : 10 mm à 60 mm
  • Matière : ED
  • Elément de fixation modulaire
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par