• Centrales de vide opérationnelles comme système complet prêt à être raccordé
  • Spécialement conçu pour l’évacuation de matières gazeuses avec liquide
  • Les liquides aspirés (liquides de refroidissement p. ex.) sont séparés et renvoyés automatiquement dans le circuit de la machine
  • Surveillance du système sonore, visuel et électronique pour une sécurité et un contrôle maximum du fonctionnement standard de la machine
  • Prépare à l’intégration dans la commande machine du centre d’usinage CNC
  • Fonctionnement en trois équipes et en continu possible, sans interruption du traitement
Produits - Points forts
  • Traitement sans interruption, même pour les pièces de grande taille, car les liquides sont automatiquement renvoyés dans le circuit de la machine
  • La surveillance du vide et du niveau garantit un contrôle et une transparence maximale du processus
  • Possibilité de surveillance et de commande via le panneau de la machine, car des signaux de capteurs/commande peuvent être intégrés
Centrales de vide opérationnelles VOC
  • Témoins lumineux et signaux d’avertissement sonores (1) et vacuomètre (2) pour le niveau de vide du réservoir
  • Réservoir de vide et de liquide (3)
  • Interface pour le retour automatique de liquide (4)
  • Séparateur d’eau (5) pour la séparation du liquide résiduel
  • Vacuostat (6) avec sortie numérique ou analogique au panneau de contrôle et de commande (7) d'exécution auto-suffisante
  • Châssis de base (8) avec pompe à vide arrière (9)
  • Génération et surveillance du vide centralisées
  • Débits d’aspiration de 40, 63, 100 m³/h
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par