Préhenseurs à flux pour surfaces très structurées SCG-HSS

  • Préhenseur à flux compact pour la manipulation de pièces à dimensions stables avec des surfaces très structurées telles que des cartes de circuits imprimés assemblées
  • Manipulation sûre et douce avec une pression superficielle minimale, même pour les pièces comportant des ouvertures et un faible degré d'occupation
  • Protection contre les décharges électrostatiques incontrôlées de composants sensibles grâce à une conception conforme aux normes ESD
  • Apprentissage du contour de la surface respective sans temps de préparation supplémentaire
Produits - Points forts
  • Très bonne étanchéité sur les surfaces fortement structurées grâce à un rideau à picots réglable de manière flexible
  • Débit d'aspiration élevé avec des économies de consommation d'air comprimé pour des coûts d'exploitation minimum.
  • Protection des pièces sensibles par décharge contrôlée des charges électrostatiques
  • Le préhenseur compact et léger convient pour les petits composants ou pour les grands composants lorsqu'on combine plusieurs préhenseurs.
  • Fiabilité maximale du processus à haut débit grâce à une manipulation adaptée à la position et à la couche
Préhenseurs à flux pour surfaces très structurées SCG-HSS
  • Modèle de base en aluminium non anodisé avec générateur de vide intégré (1)
  • Convient pour un montage latéral (2)
  • Surface de préhension adaptable grâce à des goupilles à fixation pneumatique (3)
  • Conduit d'évacuation pour la circulation contrôlée de l'air aspiré (4)
  • Raccordement à l'air comprimé pour la génération de vide (aspiration) (5)
  • Connexions d'air comprimé pour l'extension et la fixation des broches et connexion pour la détection du vide (6)
  • Capacité d'aspiration : 270 l/min à 650 l/min
  • Surface de succion : rideau à goupilles de Ø 47 mm
  • Capacité de charge jusqu'à 250 g (horizontalement et verticalement)
  • Conforme à l'EDD
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par