Efficace
Nouveau
  • Générateur électrique de vide pour la manipulation de pièces étanches à l'aspiration
  • Application flexible en robotique légère, collaboration homme-robot (environnement MRK) ainsi qu'en robotique mobile
  • Mise en service simple et rapide sur des robots légers grâce à un support logiciel intelligent
  • Petites dimensions et faible poids pour les robots avec des charges utiles < 3kg
  • Intégration dans les distributeurs automatiques avec un espace d'installation limité
  • Idéal pour la manutention automatisée de petites pièces, par ex. le ramassage de bacs avec une seule pince aspirante
  • Avec ventouse à soufflet pour l'obtention d'un système complet de préhension par le vide
Produits - Points forts
  • Générateur de vide électrique extrêmement compact pour la manipulation de pièces avec une seule ventouse
  • Adaptation universelle aux robots légers ou aux robots utilisant une plaque d'adaptation à bride
  • Mise en service simple et rapide grâce à l'interface électrique centrale (Plug & Work)
  • La connexion électrique par un câblage externe ou des broches internes permet d'économiser des tuyaux sur le robot
Générateurs de vide ECBPMi
  • Bride d'adaptation modulaire (1) avec décharge de traction du câble incluse
  • Conception sans interférence adaptée à la taille de la bride du robot
  • Kits d'intégration de robot disponibles (y compris toutes les pièces nécessaires) pour l'intégration plug & work avec les types de robots légers courants
  • Fonctionnement intuitif via l'interface utilisateur avec touches capacitives (2) et affichage d'état rotatif
  • Interface NFC intégrée pour la mise en service et le paramétrage via smartphone
  • Câble de raccordement électrique (3)
  • Vitesse de pompage jusqu'à 1,2 l/min
  • Max. Vide : 60%
  • IO-Link intégré et interface RS485

Documents

Choisir la langue

Filtrer par