Kits de préhension pour robot ECBPMi

Efficace
Nouveau
  • Kit de préhension pour robot prêt à être raccordé pour robots de construction légère et collaboratifs basé sur un générateur de vide électrique de construction extrêmement compacte
  • Contient la bride, les ventouses et le câble de raccordement en plus du générateur de vide
  • Manipulation de pièces étanches pesant jusqu’à 3 kg
  • Idéal pour la manipulation automatisée de petites pièces comme pour le « bin picking » à l'aide d'une seule ventouse
  • Intégration aux automates avec espace exigu
Produits - Points forts
  • Kit de préhension pour robot prêt à être raccordé pour un montage et une mise en service simples (plug & work)
  • Applications variées grâce aux ventouses remplaçables
  • Idéal pour la manipulation de petites pièces à l’aide d’une seule ventouse
  • Charge utile du robot plus élevée grâce à un poids propre faible
  • Aucun tuyau d’air comprimé nécessaire grâce au fonctionnement électrique
Kits de préhension pour robot ECBPMi
  • Bride d’adaptation modulaire (1) avec décharge de traction
  • Forme sans contours gênants, adaptée à la taille de la bride robot
  • Utilisation intuitive grâce aux touches capacitives de l’interface utilisateur (2) et à un affichage d’état rotatif
  • Câble de raccordement électrique (3)
  • Ventouse plate et à soufflet incluse
  • Kit d’un générateur de vide, d’une bride, de ventouses et d’un câble de raccordement
  • Ventouse remplaçable flexible
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 1,6 l/min
  • Vide max. : 60 %

Documents

Choisir la langue

Filtrer par