The vacuum tube lifter JumboErgo is equipped with a double suction cup. This suction cup enables to lift different cardboard boxes effortlessly.


More information on www.schmalz.com/jumboergo

Tube de levage par le vide JumboErgo pour la préparation de commandes de cartons dans l'industrie chimique

Type de manipulation Manipulation manuelle
Secteur Logistique, Chimie / Pharmacie
Pièce Cartons
Produit Appareils de levage et systèmes de grutage, Tube de levage, JumboErgo
Numéro de vidéo 102

Dans la zone de conditionnement, une quantité élevée de cartons doit être prélevée d'un convoyeur puis déposée sur des palettes. Ce procédé devait jusqu'ici être effectué manuellement et exigeait de gros efforts physiques de la part des collaborateurs. Cette contrainte et l'accélération du procédé de production furent les raisons qui poussèrent à l'acquisition d'un tube de levage de Schmalz.

Le tube de levage par le vide JumboErgo est équipé d'une ventouse double. Cette ventouse vous permet de soulever sans peine différents types de cartons. Le tube de levage est commandé à l'aide d'un guidon de commande mobile. Ce guidon de commande garantit une manipulation ergonomique des charges à n'importe quelle hauteur à l'aide du tube de levage. Cette solution par le vide est complétée par une potence sur colonne SK de Schmalz. Cette grue a été conçue pour supporter des charges jusqu'à 65 kg et dispose d'excellentes propriétés de glissement grâce à sa construction en aluminium.

Tube de levage par le vide Jumbo