The vacuum lifting device VacuMaster Glass is ideal for a safe and ergonomic handling of glass workpieces outdoors.

 

More information on www.schmalz.com/vacumaster

Appareil de levage par le vide VacuMaster pour la manipulation de grandes feuilles de verre dans des applications extérieures

Type de manipulation Manipulation manuelle
Secteur Cannette
Pièce Panneaux vitrés
Produit Appareils de levage et systèmes de grutage, Appareil de levage, VacuMaster Glass
Numéro de vidéo 003

L‘appareil de levage par le vide VacuMaster est parfait pour la manipulation ergonomique et sécurisée de pièces en verre dans des zones en plein air. VacuMaster Glass est fixé à la grue du chantier et peut soulever des charges allant jusque 600 kg et ce, sans aucun effort. Les pièces sont tenues à l'aide de huit plaques à ventouses. La pièce est maintenue en place uniquement grâce au vide.

Palonnier à ventouses VacuMaster