Together with an aluminum crane, the tube lifter can handle workpieces ergonomically. The tube lifter is equipped with a four head gripper and is controlled through a JumboErgo operating element. If required, the workpieces can be swiveled by 90° for further processing.

Tube de levage par le vide JumboErgo pour le chargement efficace de centres d'usinage CNC

Type de manipulation Manipulation manuelle
Secteur Bois
Pièce Portes, Panneaux de bois
Produit JumboErgo, Appareils de levage et systèmes de grutage, Tube de levage
Numéro de vidéo 160

160Un fabricant de portes suisse produit et distribue des portes en bois de qualité supérieure. Dans la production semi-automatisée, les lourdes plaques de bois brut doivent être déplacées à la main au cours de différentes étapes de processus - deux collaborateurs sont parfois nécessaires à cette opération. Afin de ménager la santé des collaborateurs à long terme et d'organiser le procédé de manière plus ergonomique et plus efficace, l'entreprise s'est décidée à acquérir un tube de levage par le vide de Schmalz.

Le tube de levage par le vide JumboErgo est équipé d'une poignée de commande ergonomique et d'une poignée intuitive. En actionnant la poignée, l'opérateur peut soulever et abaisser la pièce.

Le tube de levage est équipé d'un préhenseur souple. Pour une flexibilité la plus grande possible, les ventouses peuvent être déplacées sur la traverse secondaire et adaptées ainsi à la taille de la pièce. Le tube de levage par le vide est équipé en outre d'une unité de basculement optionnelle. Les pièces peuvent être pivotées sur 90° afin d'être usinées si cela est nécessaire.

Le tube de levage par le vide de Schmalz a permis d'organiser cette étape de procédé de façon ergonomique et surtout dans un plus grand respect de la nature.

Tube de levage JumboErgo