Handling exhaust systems of different sizes and shapes is frequently a challenge for automotive manufacturers. Both exhaust systems with two outlets and single-pipe exhaust systems frequently need to be handled.


The tube lifter JumboFlex can adapt to different shapes thanks to its special area gripper with sealing foam. For single-pipe exhaust systems, the same gripper can be used for many models. Even twin-pipe systems can be handled quickly and easily. The suitable gripper can be easily created using components from the standard Schmalz range.

Tube de levage JumboFlex pour la manipulation d’installations de gaz d’échappement

Type de manipulation Manipulation manuelle
Secteur Automobile
Pièce Éléments de carrosserie
Produit Appareils de levage et systèmes de grutage, Tube de levage, JumboFlex
Numéro de vidéo 166

La manipulation d’installations de gaz d’échappement de différentes tailles et géométries représente bien souvent de nombreux défis pour les constructeurs automobiles. Il arrive fréquemment que des installations de gaz d’échappement avec deux sorties ainsi que des installations de gaz d’échappement simples doivent être manipulées.

Grâce à un préhenseur de surface spécial équipé d’une mousse d’étanchéité, le tube de levage JumboFlex permet l’ajustement à différentes géométries. Un seul et même préhenseur peut être utilisé pour de nombreux types d’installations de gaz d’échappement simples. Les installations de gaz d’échappement avec deux sorties peuvent également être manipulées simplement et rapidement. Le préhenseur adéquat peut être créé en toute simplicité avec des composants de la gamme standard de la marque Schmalz.