Données techniques palonnier à ventouses VacuMaster Basic : Retournement à 180°

Illustrée par l'exemple du VacuMaster Comfort

(1) Possibilité réglable pour accrocher au palan à chaîne,
diametre 25 mm

(2) Module de base

(3) Guidon de commande (L1) 1.265 mm à 1.830 mm

(4) Plaques ventouses, diametre 125 mm à 360 mm

(5) Traverse secondaire (B) 400 mm à 1.500 mm

(6) Traverse principale (L) 800 mm à 6.400 mm

(7) Générateurs de vide, pompe à vide avec un débit d‘aspiration de 4, 8, 16m3/h

 

Type*
Charge max. [kg]
Format de
pièce
Dimensions
L (longueur) x B (largeur) [mm]
Encombrement
en hauteur H
[mm]
Guidon de 
commande L1
[mm]
Plaques ventouses** Poids propre
[kg]
 
    Basic Comfort No. Ø [mm] Basic Comfort
Basic / Comfort 75 1.000 x 1.000 800 x 750 1.150 1.150 1.265 2 250 74 74
  2.000 x 1.000 1.600 x 750 1.150 1.150 1.265 2 250 82 82
  2.500 x 1.250 1.600 x 750 1.220 1.220 1.265 4 210 92 92
Basic / Comfort 125 2.000 x 1.000 1.600 x 750 1.160 1.160 1.265 2 360 87 87
  2.500 x 1.250 1.600 x 750 1.230 1.230 1.265 4 210 92 92
Basic / Comfort 250 2.000 x 1.000 1.600 x 750 1.770 1.770 1.830 4 360 137 139
  2.500 x 1.250 1.600 x 750 1.750 1.750 1.830 8 210 145 147
  4.000 x 2.000 3.200 x 1.500 1.750 1.750 1.830 8 210 165 167

*Les VacuMaster indiqués sont des exemples de configuration type mais les VacuMaster Basic/Comfort peuvent être adaptés de façon flexible à des formats de pièces spécifiques. Données techniques du VacuMaster Basic/Comfort 500 sur demande.
**Le nombre de ventouses indiqués s’entend pour la manipulation de pièces rigides. Pour des pièces de faible épaisseur et souples, il y a généralement plus de ventouses.