Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d'entre eux sont techniquement nécessaires, tandis que d'autres contribuent à améliorer notre site web pour vous.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Code | Type |
---|---|
ISST | Innospann Plaque métallique |
Code | Type |
---|---|
MS | Bouchon magnétique |
TVR | Robinet à bille de dégustation |
Code | Lxlxh en mm |
---|---|
variabel | Diversement |
Code | Distance de vanne en mm |
---|---|
75...150 | 75 et 150 |
Type | Dimensions Lxl [mm] | Distance de vanne [mm] | Réf. article |
---|---|---|---|
ISST-MS pour Mono-Base | Variabele | ca. 75 | Sur demande |
ISST-TVR pour Mono-Base | Variabele | ca. 75 | Sur demande |
ISST-MS pour Quad-Base | Variabele | ca. 150 | Sur demande |
ISST-TVR pour Quad-Base | Variabele | ca. 150 | Sur demande |
La plaque métallique ISST est livrée assemblée. Le produit se compose de :
Vous trouverez les ventouses et porte ventouses appropriés sous Dispositifs de serrage Innospann ISCUP / ISMB / ISQB.
Les connecteurs magnétiques ne sont pas comprises dans la livraison et doivent être achetées séparément.