• Bridage facile de pièces de petite et moyenne taille
  • Usinage de la pièce sur toutes ses faces grâce à une fonction de rotation et de pivotement continus
  • Génération de vide par principe Venturi via air comprimé possible (VC-M)
  • Version alternative avec pompe à vide externe pour que le Multi-Clamp puisse être utilisé dans n'importe quelle pièce (VC-M-V)
  • VC-M-V peut être aspiré pour la fixation sur la table, VC-M est fixé mécaniquement
Système Multi-Clamp VC-M / VC-M-V
  • Plaque (1) avec pivotement à l’infini de 360° et basculement continu de 90° pour un usinage intégral flexible
  • Différentes semelles disponibles selon l’éventualité d'application
  • Levier de blocage (2) pour un remplacement rapide de la semelle Multi-Clamp
  • Corps stable en métal (3)
  • Fixation sur la table de travail (4) possible mécaniquement ou sous vide
  • Génération de vide (5) au choix intégrée par air comprimé ou pompe à vide externe
  • Système comprenant une plaque et une unité de basculement et de pivotement Multi-Base
  • Génération du vide interne ou externe possible

Documents

Choisir la langue

Filtrer par