• Plaque d'adaptation spéciale pour l’utilisation de blocs de bridage VCBL-B sur des systèmes pour tables à profils de SCM / Morbidelli
  • Les plaques d'adaptation sont utilisées sur les profils TVN de SCM / Morbidelli (largeur du profil 109 mm) et sont maintenues mécaniquement sur le profil
  • Les blocs de bridage VCBL-B sont orientables en toutes positions, par crans de 15°, dans le support de ventouse de la plaque d'adaptation en vue d’un ajustement optimale de la surface de ventouse
Plaques d'adaptation AP-S4
  • Bague d'étanchéité (1) pour assurer l’étanchéité contre la face inférieure de la ventouse
  • Corps en plastique robuste (2)
  • Support avec queue d’aronde (3) destiné à la pré-fixation mécanique dans des profils TVN de SCM / Morbidelli
  • Support de ventouse (4) adapté au bloc de bridage VCBL-B
  • Bloc de bridage VCBL-B (5) est disponible comme accessoire
  • Système de vide pour profils SCM
  • Palpeur mécanique intégrée
  • Maintien mécanique sur les profils

Documents

Choisir la langue

Filtrer par