• Système de bridage sans tuyau pour machines d'usinage CNC avec table à profils (système bi-circuit)
  • Les blocs de bridage sont maintenus sur les profils par le vide pour empêcher qu'ils ne bougent lors de la préparation
  • La pièce à usiner et le bloc de bridage sont maintenus par le vide de manière sûre et précise sur les profils grâce au second circuit de vide
  • Grâce au palpeur mécanique en option, les ventouses inutiles peuvent rester sur la table de la machine
  • Bridage sans dommage avec précision et force de préhension maximales
Blocs de bridage par le vide VCBL-K2
  • Semelle supérieure (1) pour fixer la pièce
  • Corps robuste en plastique (2)
  • Bande de guidage (3) pour le positionnement simple sur le profil
  • Semelle inférieure (4) pour la fixation de la ventouse sur le profil
  • Palpeur mécanique en option (5)
  • Système de vide bi-circuit
  • Sans tuyau
  • Maintien par le vide sur le profil

Documents

Choisir la langue

Filtrer par