Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Bloc de bridage pour table cranntée
Longueur L | 160 mm |
Largeur B | 96 mm |
Hauteur H | 125 mm |
Trame | 30/50 |
Largeur x Profondeur de rainure recomand [mm] | 6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm |
Fonction supplémentaire bloc à vide | Valve de détection |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 96 mm |
H | 125 mm |
H2 | 102 mm |
L | 160 mm |
L1 | 160 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Trame | 30/50 |
Consignes de commande: VCBL-R 160x96x125 30/50 TV
Le bloc de bridage par le vide VCBL-R est livré monté. Le produit se compose de :
Pièces de rechange disponibles : palpeur mécanique, équerre d'arrêt et vis, joints et garnitures de friction