Plaques d'adaptation AP-R

  • Plaque d'adaptation spéciale pour l’utilisation de blocs de bridage VCBL-B sur des tables quadrillées
  • La plaque d'adaptation est directement posée sur le quadrillage de la table Nesting
  • Les blocs de bridage VCBL-B peuvent être positionnés dans n’importe quelle direction, par crans de 15°, dans le support de ventouse de la plaque d'adaptation en vue d’un ajustement personnalisé de la surface de ventouse
  • Les blocs de bridage sont disponibles dans trois hauteurs différentes (29, 48 et 74 mm) et quatre surfaces de ventouse differentes, disponible en accessoires

Nos points forts...

  • Principe modulaire composé d’une plaque d'adaptation et de ventouses
  • Différentes hauteurs de ventouses disponibles
  • Palpeur mécanique intégré en série dans les blocs de bridage VCBL-B

Vos avantages...

  • Flexibilité maximale lors du positionnement des ventouses
  • Plusieurs hauteurs de travail réalisables jusqu’à un usinage à 5 axes
  • Les ventouses non utilisées peuvent rester sur la table de machine
 

Article dans la famille de produit Plaques d'adaptation AP-R

 

AP-R-130x130x16-30/40
10.01.15.00279
Adapter-Plate AP pour une utilisation par Bloc de Bridage VCBL-B
pour: Systèmes p. tables quadrillées
Hauteur de travail H1 (max): 45 mm
Longueur L: 130 mm
Largeur B: 130 mm
Hauteur H: 16 mm
Trame: 30x30 / 40x40 mm
pour rainure: 5x5 / 7x7
AP-R-160x160x16-50x50
10.01.15.00296
Adapter-Plate AP pour une utilisation par Bloc de Bridage VCBL-B
pour: Systèmes p. tables quadrillées
Hauteur de travail H1 (max): 45 mm
Longueur L: 160 mm
Largeur B: 160 mm
Hauteur H: 16 mm
Trame: 50 x 50 mm
pour rainure: 5x5 / 7x7