Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
cadre d'étanchéité (bas)
Longueur L | 141 mm |
Largeur B | 77,2 mm |
Hauteur H | 5,1 mm |
Utiliser la construction | Bloc de bridage par le vide VCBL-S |
Plage de serrage | mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 77,20 mm |
H | 5,10 mm |
L | 141 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Plage de serrage | mm |
Consignes de commande: VCDR 141x77.2x5.1 VCBL-S