With the vacuum clamping system Multi-Clamp, workpieces can be clamped and manually processed. It consists of a Multi-Clamp suction plate as well as the rotation and swivelling unit Multi-Base. The functional mounting on almost every surface by vacuum or mechanically with a screw, enables the application in the plant as well as on sites.


More information on www.schmalz.com/multi-clamp

Système de bridage par le vide Multi-Clamp pour l'usinage flexible des pièces les plus diverses

Type de manipulation Bridager
Secteur Métal / Tôle, Bois
Pièce Plaques métalliques, Panneaux de bois, Poutres de bois, Planches de bois
Produit Systèmes de bridage par le vide, Solutions de bridage pour l’usinage du métal et du plastique, Solutions de bridage pour le travail du bois
Numéro de vidéo 123

Les pièces à usiner manuellement sont serrées à l'aide du vide de telle sorte qu'elles ne subissent aucun endommagement et ne reçoivent aucune empreinte. En plus, tous les côtés des pièces doivent être usinés.

Le système de bridage par le vide Multi-Clamp permet de fixer des pièces et de les usiner manuellement. Il est constitué d'une plaque ventouse Multi-Clamp et du dispositif de pivotement et de basculement Multi-Base, qui est disponible en option. La fixation pratique sur presque toutes les surfaces à l'aide du vide ou de manière mécanique à l'aide de vis permet une utilisation polyvalente en atelier tout comme sur un chantier. Le cordon d'étanchéité flexible permet à la plaque ventouse de créer des surfaces de bridage individuelles, faisant ainsi de la plaque ventouse l'outil de bridage idéal pour les pièces de petite ou moyenne taille. La vidéo de l'application illustre la simplicité du remplacement de la plaque ventouse, sur laquelle la pièce est ensuite déposée. Celle-ci est aussitôt fixée fermement à l'aide du vide. Ceci empêche que la pièce ne glisse pendant l'usinage. Grâce au dispositif de pivotement et de basculement, l'opération de montage peut être effectuée dans une posture ergonomique.

Solutions de serrage pour l'usinage manuel