The vacuum clamping system MultiClamp clamps workpieces in order to work them manually. It can be used on almost eyery surface so it´s flexible applicable in facilities and construction sites.


More information on www.schmalz.com/multi-clamp

Système de bridage par le vide Multi-Clamp VC-M pour l'usinage flexible des pièces les plus diverses

Type de manipulation Bridager
Secteur Bois
Pièce Panneaux de bois, Planches de bois
Produit Systèmes de bridage par le vide, Solutions de bridage pour le travail du bois
Numéro de vidéo 055

Dans le secteur du bois, des pièces de bois de différents formats sont serrées et maintenues en vue d'un traitement manuel.

Le système de bridage par le vide Multi-Clamp permet de serrer des pièces et de les usiner manuellement. Il convient à presque toutes les surfaces et peut donc être utilisé de façon flexible aussi bien en atelier que sur des chantiers. Le nouveau système Multi-Clamp VC-M a été créé sur la base de la technique de bridage par le vide développée par Schmalz, qui a déjà fait ses preuves dans tous les secteurs de l'artisanat et de l'industrie. Le système compact peut être installé de différentes manières sur un établi ou sur une surface disponible : en le vissant, en le fixant à l'aide d'un serre-joint ou encore à l'aide du vide. Le système de bridage par le vide Multi-Clamp VC-M est composé à la base d'une plaque à ventouses Multi-Clamp ainsi que du dispositif de rotation et de pivotement Multi-Base. La plaque à ventouses peut également être utilisée comme solution de bridage autonome sans la fonction de rotation et de pivotement.

Solutions de serrage pour l'usinage manuel