The Innospann adapter plate is placed on the existing machine table like an ordinary vacuum block. Suction cups in three different standard dimensions can then be positioned on the adapter plate with the flexibility required to suit the application.


More information on www.schmalz.com/innospann

Panneau Innospann Adapter-Plate pour le bridage de pièces en bois dans une machine d'usinage CNC

Type de manipulation Bridager
Secteur Bois
Pièce Panneaux de bois, Planches de bois
Produit Systèmes de bridage par le vide, Solutions de bridage pour le travail du bois
Numéro de vidéo 080

Des pièces très étroites, courbées ou complexes doivent également être serrées à l'aide du vide. C'est pourquoi Schmalz a développé la plaque d'adaptation Innospann.

Le panneau Innospann Adapter-Plate est placé sur les tables de machines existantes comme un bloc de bridage traditionnel. Des ventouses de trois dimensions standard peuvent alors être placées parfaitement librement sur le panneau Adapter-Plate en fonction de l'application. Après avoir été préfixée sur la table magnétique, la pièce peut être déposée et bridée en activant le vide de service. Une vaste gamme d’accessoires et de pièces de rechange complète le système standard avec des palpeurs mécaniques, des systèmes de levage, des butées et bien plus encore. En cas d'endommagement des ventouses, il est possible de remplacer sans aucun problème et de façon avantageuse le cadre d'étanchéité ainsi que toute la ventouse.

Plaque d'adaptation pour systèmes Schmalz