The application shows the Schmalz Matrix-Plate in combination with a Steel-Plate. With the use of vacuum, sensitive parts can be hold with no damage and deformation. The vacuum is generated by the powerful vacuum unit from Schmalz.


More on www.schmalz.com/mpl and www.schmalz.com/voc

Systèmes de bridage par le vide - plaque matrice Bridage par le vide pour la séparation de petits composants électroniques

Type de manipulation Bridager
Secteur Métal / Tôle
Pièce Plaques métalliques
Produit Systèmes de bridage par le vide, Solutions de bridage pour l’usinage du métal et du plastique
Numéro de vidéo 122

Des petits composants électroniques doivent être serrés à l'aide du vide de telle sorte qu'ils ne subissent aucun endommagement ni aucune déformation lors de leur séparation dans un centre d'usinage CNC. La plaque matrice combinée à une plaque Steel-Plate et à un film spécial est parfaitement adaptée à cet objectif.

La présente application illustre une plaque matrice combinée à une plaque Steel-Plate et à un film spécial lors de l'utilisation sur un centre d'usinage CNC. L'opération consiste à séparer ou usiner des composants électroniques de petite taille. Grâce au vide, ces composants délicats peuvent être maintenus sans être endommagés ni déformés. Les dommages causés par les vibrations lors de l'usinage peuvent être évités grâce à la force de serrage plane. La puissante unité de vide de Schmalz assure la génération du vide. Une large gamme de puissances, une surveillance du vide et du niveau installée de série, des alarmes acoustiques et optiques ainsi qu'une excellente compatibilité avec les liquides font de l'unité de vide le produit idéal pour une utilisation sur un centre d'usinage CNC.

Systéme de bridage matrix plate