Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Bras pivotant avec rallonge pour raccorder des composants sous vide avec des outillages ronds
Diamètre extérieur D | 25 mm |
Diamètre intérieur d | 25 mm |
Ecart perçages X1 | 101 mm |
Matière | Aluminium |
Connexion 1 | D25 |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 25 mm |
D | 25 mm |
d | 25 mm |
H1 | 81 mm |
H2 | 19,50 mm |
H3 | 19,50 mm |
L | 143,50 mm |
L1 | 144 mm |
L2 | 50 mm |
X1 | 101 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière | Aluminium |
Version | Femelle |
Poids | 290 g |
Famille de produit | SXT |
Consignes de commande: SXT-CL-EXT-D25-100-F25
Les pièces de serrage avec rallonge SXT-CL-EXT sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.