SXT-TC-F4-0-M4

Réf. article: 10.07.13.00168

Raccord de trav. p. bras pivotants, pour raccordement à l'outillage de tuyauterie, avec cannelures

Connexion 1SXT-CON-GB-F-D40
Connexion 2SXT-CON-GB-M-D40
Angle0 °
SXT-TC-F4-0-M4
Attribut Valeur
Connexion 1 SXT-CON-GB-F-D40
Connexion 2 SXT-CON-GB-M-D40
B 35 mm
d 40 mm
d1 40 mm
H 66 mm
H2 66 mm
H3 25 mm
H4 25 mm
L 97,80 mm
X1 50,80 mm
Attribut Valeur
Poids 256 g
Famille de produit SXT

Consignes de commande: SXT-TC-F4-0-M4

Les connecteurs transversales (dentés) SCT-TC sont livrés montés.

 

Pièces détachées disponibles : Kit de montage SXT - composé de vis, de rondelles et de ressorts