SXT-EXT-GB-300

Réf. article: 10.07.13.00052

Rallonge avec roues dentées, mod., pour bras pivotants et pour la connexion avec des outils ronds.

Diamètre extérieur D25 mm
Longueur L300,4 mm
MatièreAluminium
VersionDenté d'un côté
SXT-EXT-GB-300
Attribut Valeur
D 25 mm
Dk 35 mm
G1 M8-F
L 300,40 mm
L2 287,90 mm
Attribut Valeur
Matière Aluminium
Version Denté d'un côté
Poids 280 g
Famille de produit SXT

Consignes de commande: SXT-EXT-GB-300

Les rallonges (dentées) SXT-EXT sont livrés en pièces détachées. 

Les étapes de commande suivantes sont nécessaires pour obtenir un assemblage complet :

  • Composant M (gris) des connexions SXT-CON-GB, pièces d'angle SXT-ANG ou rallonges SXT-EXT
  • Composant F (noir) des connexions SXT-CON-GB, pièces d'angle SXT-ANG ou rallonges SXT-EXT
  • Kit de montage SXT - composé de vis, de rondelles et de ressorts