• Adaptateur pour jonction coudée pour l'utilisation dans un minimum d’espace
  • Adaptateur pour jonction coudée ANW permet une fixation sur d'autres accessoires tels qu’une tige à ressorts ou, associé à l'adaptateur VRS-AN, un montage sur un support standard ou sur une tôle porteuse
Produits - Points forts
  • Les dimensions réduites permettent l'installation directe des ventouses dans la traverse
  • Gain de place, car le raccordement au vide se fait sur le côté
  • Les filetages de connexion de M3 à G1/2" permettent l'utilisation de toutes les ventouses standard
Adaptateurs pour jonctions coudées ANW
  • Adaptateur pour jonction coudée ANW (1) en acier galvanisé avec filetage de raccordement sur la face inférieure pour ventouses (5) et raccord de vide latéral (4)
  • Filetage de montage sur le côté supérieur sans raccord de vide
  • Adaptateur de fixation VRS-AN (2) en acier galvanisé à visser à divers accessoires ou à fixer à l’aide d’un adaptateur pour jonction coudée ANW
  • Raccord à la tôle (3) d'une épaisseur d'au moins 3,5 mm
  • Raccord : M3 à G1/2"
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par