Passe-cloisons SVS-GE

  • Passe-cloison pour la fixation simple des ventouses
  • Passe-closion adapté pour le raccord de conduite

Nos points forts...

  • Traversée de cloison de G1/8"-IG et G1/4"-IG
  • Filetage mâle sur toute la hauteur
  • Contre-écrous fournis
  • Modèle en acier spécial

Vos avantages...

  • Toutes les ventouses avec tige G1/8"-AG et G1/4"-AG peuvent être installées
  • Permet le réglage précis lors de l'installation de la ventouse
  • Aucun élément de fixation supplémentaire requis
  • Inoxydable, grande stabilité
 

Article dans la famille de produit Passe-cloisons SVS-GE

 

SVS-GE M20x1.5-AG G1/4-IG 30
10.08.03.00180
Raccord de cloison étanche droit avec ecrous
Filetage G1: M20x1.5-M
Filetage G2: G1/4"-F
Longueur L: 30 mm
SVS-GE M16x1-AG G1/8-IG 30
10.08.03.00181
Raccord de cloison étanche droit avec ecrous
Filetage G1: M16x1-M
Filetage G2: G1/8"-F
Longueur L: 30 mm
SVS-GE M20x1.5-AG G3/8-IG 30
10.08.03.00318
Raccord de cloison étanche droit avec ecrous
Filetage G1: M20x1.5-M
Filetage G2: G3/8"-F
Longueur L: 30 mm
SVS-GE M30x1.5-AG G1/2-IG 40
10.08.03.00320
Raccord de cloison étanche droit avec ecrous
Filetage G1: M30x1.5-M
Filetage G2: G1/2"-F
Longueur L: 40 mm
SVS-GE M10x1-AG M5-IG 20
10.08.03.00322
Raccord de cloison étanche droit avec ecrous
Filetage G1: M10x1-M
Filetage G2: M5-F
Longueur L: 20 mm