Support pour tige élastique HTR-FST

  • Cette application associée aux tiges élastiques et aux ventouses est utilisée principalement pour des applications pour lesquelles des différences de hauteur doivent être compensées.
  • Les applications fréquentes sont p. ex. le dépilage de plaques ou la manipulation de pièces de carrosserie bombées dans l'industrie automobile.

Nos points forts...

  • Adaptation en continu de la tige élastique FSTI par filetage
  • Différentes options pour la fixation sur palonniers
  • Dimensions minimales

Vos avantages...

  • Adaptation rapide et fiable à des pièces de différentes géométries
  • Possibilité d’adaptation à tous les systèmes courants, montage, changement et réutilisation rapides de sous-ensembles, grande souplesse
  • Poids réduit et donc réduction des coûts
 

Article dans la famille de produit Support pour tige élastique HTR-FST

HTR-FST A2 FSTI
10.01.03.06134
Support flexible de tige à ressorts
Raccord de traverse:
Adapt. de boulon A2
Fixation de la tige élastique:
M18x1.5-F
pour: Tige élastique
HTR-FST A3 FSTI
10.01.03.06136
Support flexible de tige à ressorts
Raccord de traverse:
Tête sphér. 28,5 mm
Fixation de la tige élastique:
M18x1.5-F
pour: Tige élastique
HTR-FST 2N
10.01.03.06143
Support flexible de tige à ressorts
Raccord de traverse: 2 Coulisseaux
Fixation de la tige élastique:
M18x1.5-F