FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article: 10.01.10.07009

Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Heavy-Duty

Course ressort Z25 mm
VersionUsage intensif 1 tige à ressort
Utiliser la constructionProfil de montage
FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
Attribut Valeur
B 75 mm
G1 G3/8"-F
G2 G1/2"-M
H 167,60 mm
H1 129 mm
H2 20 mm
L 41 mm
LG1 13 mm
LG2 10,50 mm
Z (Course) 25 mm
Attribut Valeur
Ind. de rigid. 3,83 N/mm
Poids 1200 g
Famille de produit FST-STARR

Consignes de commande: FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

La suspension rigide FST-STARR (tôle de maintien + tige à ressorts) est fournie comme pièce individuelle. Afin d’obtenir une suspension rigide complète (tôle de maintien + tige à ressorts + plaque de fixation + accessoires), vous devez commander les éléments suivants :

  • Suspension rigide FST-STARR (étape 1) - tôle de maintien + tige à ressorts, disponible avec une course différente et un certain nombre de tiges
  • Plaque de fixation FLAN-PL (étape 2) - disponible pour différents préhenseurs de surface

 

Accessoires disponibles : Flexolink (FLK), bride robot (FLAN-PL)