Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Support pour ventouse
Connexion 1 | Tête sphér. 28,5 mm |
Version | integrated nozzle |
Raccord de ventouse | NPT3/8-M |
Raccord du vide | G1/8"-F |
Fonction supplémentaire Ejecteur | Fonction soufflage active |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 31 mm |
B1 | 73 mm |
B2 | 32 mm |
D | 28,50 mm |
G2 | NPT3/8-M |
G3 | G1/8"-F |
G4 | G1/8"-F |
H | 24,50 mm |
H1 | 56,80 mm |
L | 45,50 mm |
L1 | 80 mm |
L2 | 67 mm |
L3 | 13 mm |
LG2 | 15 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Poids | 149,30 g |
Famille de produit | HT-SG-I |
Consignes de commande: HT-SG A3 I 10 31 NPT3/8-AG AB
Les supports pour ventouses HT-SG I sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.
Accessoires disponibles : Raccords filetés rapides STV-GE