Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Support pour capteur
Connexion 1 | Tête sphér. 28,5 mm |
Diamètre intérieur d | 12 mm |
Diamètre intérieur d1 | 18 mm |
Largeur B | 24 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 24 mm |
B1 | 30 mm |
D | 28,50 mm |
d | 12 mm |
d1 | 18 mm |
H | 14 mm |
L | 38,50 mm |
L1 | 64,50 mm |
L2 | 50,50 mm |
L3 | 41,60 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Poids | 52 g |
Famille de produit | HT |
Consignes de commande: HT-SE-U A3 12/18
Les supports pour les capteurs HT-SE sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.