Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Support pour ventouse
Connexion 1 | Boulon à fente Ø19 |
Largeur B | 22 mm |
Raccord du vide | G1/4"-F |
Raccord de ventouse | NPT1/4-M |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 22 mm |
D | 19 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | NPT1/4-M |
H | 24,50 mm |
H1 | 52 mm |
L | 39,30 mm |
L1 | 72,50 mm |
L2 | 60,80 mm |
LG2 | 15 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Poids | 53,10 g |
Famille de produit | HT-SG |
Consignes de commande: HT-SG A2 22 NPT1/4-AG
Les supports pour ventouses HT-SG sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.