HPS-SNG 2M6 AP/AE OP

Réf. article: 10.01.29.00666

Système de support

Nouveau
Utiliser la constructionPréhenseur à aiguille
Connexion Profil2x vis M6
DimensionsAP/AE
VersionEn une seule pièce
HPS-SNG 2M6 AP/AE OP
Attribut Valeur
B 15 mm
B1 42 mm
d 6,40 mm
d1 5,50 mm
H 5,15 mm
H1 20 mm
L 38 mm
L2 18 mm
X1 29 mm
Y2 30 mm
Attribut Valeur
Poids 31,40 g

Consignes de commande: HPS-SNG 2M6 AP/AE OP

Les supports HPS-SNG sont livrés avec des vis de fixation pour SNG.

Accessoires disponibles : kits de montage