FSTIm N004 4/2.5 A 5 VG-IN

Réf. article: 10.01.02.01275
Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur
Insert: N 004
Raccord du vide: Flexible 4/2.5
Version: n.d.
Course ressort Z: 5 mm
Version: anti-rotation/isolant
FSTIm N004 4/2.5 A 5 VG-IN
Attribut Valeur
d 2 mm
dn 1,3 mm
D1 6 mm
G3 M10x1-M
H 45,7 mm
H2 15 mm
LG3 19 mm
SW1 14 mm
SW2 8 mm
Z (Course) 5 mm
Recommandation : Levée de tige max. Z à éviter en fonctionnement continu afin d'augmenter la longévité Veiller à ce que la tuyauterie ne subisse pas de tension