Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur
Raccord du vide | Flexible 6/4 |
Version | Guide latéral du vide |
Course ressort Z | 20 mm |
Version | isolant (électriquement) |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 23,20 mm |
d | 2,50 mm |
dn | 2,50 mm |
D1 | 6,50 mm |
G3 | M10x1-M |
H | 78 mm |
H2 | 29 mm |
LG3 | 41 mm |
SW1 | 14 mm |
SW2 | 13 mm |
Z (Course) | 20 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Version | isolant (électriquement) |
Ind. de rigid. | 0,05 N/mm |
Précontrainte | 0,50 N |
Tens. ress. 50 % de levée | 1,02 N |
Charge verticale | 15 N |
Charge horizontale | 10 N |
Poids | 23 g |
Température de travail | 0 ... 80 °C |
Famille de produit | FSTIm |
Consignes de commande: FSTIm N016 6/4 L 20 IN
La tige à ressort FSTIm est livrée prête à être raccordée.
Accessoires disponibles : tuyau (tuyau de vide), raccord rapide coudé (raccord de tuyau)