FSTIm M5-IG M5-IG A 5 VG-IN

Réf. article: 10.01.02.01485
Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: M5-F
Raccord du vide: M5-F
Version: n.d.
Course ressort Z: 5 mm
Version: anti-rotation/isolant
FSTIm M5-IG M5-IG A 5 VG-IN
Attribut Valeur
dn 2 mm
G1 M5-F
G2 M5-F
G3 M10x1-M
H 42,4 mm
H2 14 mm
LG1 4,5 mm
LG2 4,5 mm
LG3 19 mm
SW1 14 mm
SW2 8 mm
Z (Course) 5 mm
Recommandation : Levée de tige max. Z à éviter en fonctionnement continu afin d'augmenter la longévité Veiller à ce que la tuyauterie ne subisse pas de tension