Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Robot Quick-changement à baïonnette pour outils ronds
Version | Mâle, collier de serrage prolongé |
Matière | Aluminium |
Diamètre nominal | 60 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 95 mm |
d | 60 mm |
H1 | 151 mm |
L | 232,30 mm |
L2 | 190,60 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière | Aluminium |
Version | Mâle, collier de serrage prolongé |
Poids | 1,90 kg |
Famille de produit | SXT |
Consignes de commande: SXT-QC-CON-60-MB
Les baïonnettes à changement rapide du robot SXT-QC-CON sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.
Les étapes de commande suivantes sont nécessaires pour obtenir un système de changement rapide complet :
Important : le diamètre des tuyaux et le nombre de traversées pneumatiques doivent correspondre.
Accessoires disponibles : raccords filetés rapides STV-GE