VFT G1/8-IG 80

Réf. article: 10.07.01.00116

Filtre à vide en cloche à boîtier transparent et filtre remplaçable

RaccordG1/8"-F
VersionElément filtrant court
Débit nominal45 l/min
Débit nominal2,7 m³/h
Porosité80 µm
VFT G1/8-IG 80
Attribut Valeur
D 48 mm
G1 G1/8"-F
H 60 mm
H1 50 mm
L 76 mm
Attribut Valeur
Raccord G1/8"-F
Débit nominal 45 l/min
Débit nominal 2,70 m³/h
Max. vide -990 mbar
Surpression (max) à 25°C 7 bar
Surpression (max) à 50°C 5 bar
Porosité 80 µm
Poids 49 g
Famille de produit VFT
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: VFT G1/8-IG 80

Le filtre à vide en cloche VFT est livré prêt à être raccordé.

 

Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrante de rechange (élément filtrant)

Accessoires disponibles : support de filtre