Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Filtre à vide à cartouches filtrantes remplaçables
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 48 mm |
G1 | G3/8"-F |
H | 54 mm |
H2 | 30 mm |
L | 70 mm |
L1 | 157 mm |
L2 | 42 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Raccord | G3/8"-F |
Débit nominal | 10 m³/h |
Débit nominal | 166 l/min |
Max. vide | -950 mbar |
Porosité | 50 µm |
Poids | 0,22 kg |
Famille de produit | VF |
Consignes de commande: VF-10 G3/8-IG 50
Le filtre à vide VF / STF / STF-D est livré prêt à être raccordé.
Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrante de rechange
Accessoires disponibles : équerre de fixation