Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Filtre à poussière
Raccord | Ø100mm |
Version | Boîtier en piclon |
Débit nominal | 900 m³/h |
Porosité | 3 µm |
Équipement supplémentaire | Collier de bridage SSB |
Attribut | Valeur |
---|---|
B1 | 362,50 mm |
B2 | 190 mm |
d | 8,50 mm |
D | 293 mm |
D1 | 317,60 mm |
D2 | 100 mm |
D3 | 100 mm |
H | 334 mm |
L | 440,50 mm |
L1 | 829 mm |
L2 | 384 mm |
X1 | 315 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Raccord | Ø100mm |
Débit nominal | 900 m³/h |
Débit nominal | 15000 l/min |
Max. vide | -500 mbar |
Porosité | 3 µm |
Famille de produit | VF |
Consignes de commande: STF 100 P 15.0 SSB
Le filtre à vide VF / STF / STF-D est livré prêt à être raccordé.
Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrante de rechange
Accessoires disponibles : équerre de fixation