• Filtre en ligne pour l'utilisation dans des installations de vide à encrassement de léger à moyen
  • Sur ventouses plates individuelles pour travaux de manipulation de pièces encrassées
  • Montage directement sur les tuyaux
Produits - Points forts
  • Changement rapide et facile de la cartouche filtrante ; économique et écologique
  • Une maintenance efficace grâce au boîtier transparent qui rend visible la pollution aspirée
  • Montage simple et rapide en ligne sur le tuyau d'aspiration
  • Convient aussi bien aux réseaux de vide que de pression: résistance à des surpressions ponctuelles allant jusqu'à 7 bars.
Filtres en ligne VFI
  • Raccord à écrou (1) des deux côtés pour le raccordement du tuyau (4 mm et 6 mm) ; alternativement avec raccord de tuyau « push in »
  • Boîtier du filtre transparent avec flèche de direction de l’aspiration (3)
  • Elément filtrant transparent (2) à insérer pour le contrôle du degré d’encrassement
  • Débit nominal : de 2 à 4 m³/h
  • Epaisseur de filtre : 50 µm
  • Options du raccord : tuyau 4/2, 6/4 et 8/6
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par