Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Double insert avec pan intégré
Filetage G1 | M5-M |
Matière | Laiton |
Surface | nickelé |
Longueur L | 4 mm |
Diamètre nominal dn | 2,5 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 2,50 mm |
G1 | M5-M |
L | 4 mm |
LG1 | 4,50 mm |
SW1 | 8 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière | Laiton |
Poids | 3 g |
Consignes de commande: DOP-NIP-S M5-AGx4
Les accessoires pour les raccords sont livrés dans le modèle souhaité.