STV-WF G1/4-AG 6

Réf. article: 10.08.02.00169

Raccord fileté rapide pivotant avec dispositif de blocage

Filetage G1G1/4"-M
Diamètre extérieur du tuyau6 mm
MatièreLaiton nickelé
Température de travail-10 ... 70 °C
Longueur L22,9 mm
STV-WF G1/4-AG 6
Attribut Valeur
d 6 mm
G1 G1/4"-M
dn 7,20 mm
D1 11,80 mm
H 9,80 mm
H1 23,90 mm
L 22,90 mm
L1 32,90 mm
LG1 6,70 mm
SW1 17 mm
SW3 20 mm
Attribut Valeur
Type de tuyau Tuyau D = 6 d = 4
Type de tuyau 6-4
Matière Laiton nickelé
Plage de pression (press. de service) -0,95 ... 15,00 bar
Température de travail -10 ... 70 °C
Poids 57 g
Famille de produit STV

Consignes de commande: STV-WF G1/4-AG 6

Les raccords enfichables sont livrés dans la version souhaitée.