Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Raccord de tuyau
Matière | Aluminium |
Utiliser la construction | Ejecteur basique |
Diamètre extérieur D | 20 mm |
Longueur L | 4 mm |
Largeur B | 46 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 46 mm |
dn | 15,50 mm |
D | 20 mm |
D1 | 37 mm |
L | 4 mm |
L1 | 51 mm |
L2 | 12 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Plage de pression (press. de service) | bar |
Température de travail | 0 ... 0 °C |
Poids | 46,50 g |
Matière | Aluminium |
Consignes de commande: ST 20 AL-EL