Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ejecteur basique à capacité d'aspiration maximale
Dimensions | 100 |
Conception | High Vacuum |
Capacité d'aspiration (max.) | 870 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 395 l/min |
Poids | 1,1 kg |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 83 mm |
B1 | 85 mm |
B2 | 16 mm |
B3 | 48 mm |
G1 | G3/8"-F |
G2 | G1"-F |
G3 | G1/4"-F |
G4 | G1/8"-F |
G5 | M5-M |
H | 72 mm |
H1 | 74 mm |
L | 167,50 mm |
L1 | 285,30 mm |
L2 | 54 mm |
L3 | 67 mm |
L4 | 113 mm |
L5 | 64 mm |
LG5 | 8,50 mm |
X1 | 73,50 mm |
Y1 | 62 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dimensions | 100 |
Degré d'évacuation | 90 % |
Max. vide | 900 mbar |
Capacité d'aspiration (real) | 870 l/min |
Capacité d'aspiration (theo) | 1320 l/min |
Capacité d'aspiration (real) | 52,20 m³/h |
Capacité d'aspiration (theo) | 79,20 m³/h |
Consommation d'air (en aspiration) | 395 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 24,50 m³/h |
Niveau sonore libre | 70 dB(A) |
Niveau sonore d'aspiration | 64 dB(A) |
Plage de pression (press. de service) | 2,0 ... 6,0 bar |
Plage de pression (press. de service) | 29,0 ... 87,0 |
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. | 9 mm |
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío | 32 mm |
Poids | 1,10 kg |
Température de travail | 0 ... 60 °C |
Max. vide | 26,58 inHg |
Famille de produit | SBPL |
Consignes de commande: SBPL 100 HV
L'éjecteur basique SBPL est livré prêt à être raccordé.
Accessoires disponibles : kit de post-équipement, bouchon de fermeture, vacuomètre, vanne de purge rapide (soupape d'échappement rapide), kit d'évacuation d'air, kit de rééquipement, électrovanne, filtre à vide en forme de tasse, équerre de fixation, tuyau à vide, embout de tuyau