Les éjecteurs compacts sont équipés de vannes d'aspiration et d'évacuation ainsi que d'un vacuostat et d'un filtre afin de remplir les fonctions d'un éjecteur de base.

Ejecteurs compacts SCPMb / SCPMc / SCPMi
Ejecteurs compacts SCPMb / SCPMc / SCPMi
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 28 l/min
  • Vide max. : 92 %
  • Corps en plastique
×
Ejecteurs compacts SCPMb / SCPMc / SCPMi
Mini-éjecteur compact avec IO-Link en option et la technologie NFC pour les tâches de manipulation dans des espaces exigus.
Ejecteurs compacts SCPSb
Ejecteurs compacts SCPSb
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 71 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps en plastique
×
Ejecteurs compacts SCPSb
Éjecteur compact à encombrement réduit doté de la puissante technologie de buses Eco destiné à des processus dans des espaces exigus.
Ejecteurs compacts SCPS / SCPSi
Ejecteurs compacts SCPS / SCPSi
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 71 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps en plastique
×
Ejecteurs compacts SCPS / SCPSi
Éjecteur avec technologie de buses Eco, technologie IO-Link en option. Utilisation dans des processus dynamiques et dans des espaces exigus.
Ejecteurs compacts SCPS- / SCPSb- / SCPSi-UHV-HD
Ejecteurs compacts SCPS- / SCPSb- / SCPSi-UHV-HD
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 53,2 l/min
  • Vide max. : 91 %
×
Ejecteurs compacts SCPS- / SCPSb- / SCPSi-UHV-HD
Éjecteur compact résistant à la saleté pour une génération de vide élevée. Pour une utilisation dans des processus automatisés avec des influences environnementales difficiles.
Ejecteurs compacts SCPS-L / SCPSi-L
Ejecteurs compacts SCPS-L / SCPSi-L
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 323 l/min
  • Vide max. : 90 %
×
Ejecteurs compacts SCPS-L / SCPSi-L
Ejecteur doté de la technologie à buses Eco, et IO-Link (en option). Utilisation dans des processus dynamiques nécessitant un volume de flux élevé.
Ejecteurs compacts SCPi / SMPi
Ejecteurs compacts SCPi / SMPi
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 195 l/min
  • Vide max. : 85 %
×
Ejecteurs compacts SCPi / SMPi
Éjecteur compact avec contrôle du système intégré, IO-Link, régulation d'air et soufflage en option pour les procédés hautement dynamiques et efficaces.
Ejecteurs compact SCPb / SCPi FS RP
Ejecteurs compact SCPb / SCPi FS RP
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 185 l/min
  • Vide max. : 85 %
×
Ejecteurs compact SCPb / SCPi FS RP
Éjecteur compact commandé uniquement de manière pneumatique avec contrôle du système en option et fonction économie d'énergie pneumatique pour des procédés efficaces et hautement dynamiques.
Ejecteurs compacts X-Pump SXPi / SXMPi avec IO-Link
Ejecteurs compacts X-Pump SXPi / SXMPi avec IO-Link
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 220 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps en plastique
×
Ejecteurs compacts X-Pump SXPi / SXMPi avec IO-Link
Éjecteur compact en configuration haut de gamme avec interface IO-Link, surveillance de la pression, fonction économie d'énergie pour un contrôle de l'énergie et des processus.
Ejecteurs compacts SXMPi Class B
Ejecteurs compacts SXMPi Class B
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 220 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps en plastique
×
Ejecteurs compacts SXMPi Class B
Éjecteur compact en configuration haut de gamme avec interface IO-Link et NFC, surveillance de la pression et fonction d’économie d’énergie pour le contrôle de l’énergie et des processus.
Éjecteurs compacts SCPLb / SCPLc
Nouveau
Éjecteurs compacts SCPLb / SCPLc
  • Capacité d'aspiration : 290 l/min à 1.140 l/min
  • Vide maximal : 60 ou 90%
  • Corps en plastique
×
Éjecteurs compacts SCPLb / SCPLc
Éjecteur compact multi-étagé avec capacité d'aspiration maximale pour la manipulation de pièces étanches ou poreuses dans les systèmes de vide centraux
Ejecteurs compacts SCP-FS
Ejecteurs compacts SCP-FS
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 200 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps en aluminium
×
Ejecteurs compacts SCP-FS
Éjecteur compact à côntrole externe avec surveillance du système en option pour une commande par vannes pneumatiques.
Ejecteurs compacts SEM-C
Ejecteurs compacts SEM-C
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 673 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps en aluminium
  • Système de buses à multi-étagés
×
Ejecteurs compacts SEM-C
Éjecteur compact à capacité d'aspiration élevée et contrôle du système intégré pour la manipulation de pièces poreuses.