• Éjecteurs compacts permettant une génération du vide efficace du point de vue énergétique et sécurisée pour la manipulation de pièces étanches et légèrement poreuses
  • Fonctions d’aspiration et de soufflage via une commande d’air comprimé externe
  • Utilisation dans des installations automatisées sans alimentation électrique externe et directement sur le robot ou sur le dispositif de préhension
  • Utilisation dans des conditions ambiantes difficiles, comme des pièces huileuses, des impuretés, de l’humidité ou des vibrations
  • Applications de Pick & Place avec des temps de cycles extrêmement courts
Produits - Points forts
  • Éjecteur compact à commande pneumatique, sans composants électroniques: effort d'installation minime
  • La fonction intégrée d'économie d'air réduit la consommation d'air comprimé jusqu'à 80 %
  • Version SCPi avec sorties de commutation numériques et IO-Link pour une communication via le réseau de l'automate.
  • La surveillance de l'état contribue à l'organisation d'une maintenance prédictive et participe à l'augmentation de la productivité.
Ejecteurs compact SCPb / SCPi FS RP
  • Elément de base en matière synthétique très résistante
  • Régulation de l'air pneumatique intégrée également sans interface électrique
  • Connexions pneumatiques pour la commande des fonctions Aspiration (1) ou Soufflage (1A) ; branchement de vide (2)
  • Version SCPb (3) sans composants électroniques ; vis de réglage pour le réglage du point de commutation
  • Version SCPi (4) avec élément de commande et d'affichage ; raccord électrique via connecteur M12 standard
  • Silencieux intégré (5)
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 185 l/min
  • Vide max. : 85 %
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par