• Éjecteur pour les applications avec temps de cycle courts aux systèmes de serrage, par exemple dans l'usinage de la tôle, l'industrie automobile, les machines d'emballage et dans la technique robotisée
  • Conception de systèmes de vide décentralisés avec fonction d'économie d'air pneumatique intégrée
Produits - Points forts
  • Fonction d'économie d'air pneumatique intégrée pour une consommation d'air minimale
  • Des temps d'aspiration et de soufflage courts permettent des cycles les plus courts possibles en mode automatique
  • Des éjecteurs très légers et compacts pour des systèmes à très haute dynamique
  • Un montage direct sur la ventouse est possible grâce au système de support modulaire HTS
  • Insonorisé
Ejecteurs avec système de décharge SEAC RP
  • Corps (7) en aluminium anodisé ; Fonction de soufflage intégrée
  • Silencieux intégré (1)
  • Vacuostat VS-V-AH-T-PNP-S (5) en option avec un hystérèse réglable
  • Trou de passage pour fixation (8)
  • Raccord de vide (6) ; raccord d’air comprimé aspirer (3) et raccord d'air comprimé souffler (4)
  • Vis de réglage du dispositif d'économie d'air (2)
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 35 l/min
  • Vide max. : 85 %
Métrique       Imperial
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par