Modules d'éjecteur ecoPump SEP

  • Modules d'éjecteur consommant peu d'énergie grâce à la technologie de buses Eco
  • Installation directe sur l'outil de préhension sans boîtier distinct
  • Intégration de la génération de vide au plus près de la ventouse
  • Utilisation dans le secteur du conditionnement, dans des machines d'encartonnage ou dans des systèmes à plusieurs circuits

Aide à la sélection pour un module d’éjecteur ecoPump adapté aux besoins

Le module d’éjecteur ecoPump SEP est disponible dans trois classes de puissance et deux caractéristiques. Cette aide à la sélection vous aide à choisir le produit adapté en fonction de votre application spéciale.

Nos points forts...

  • Débit d'aspiration élevé pour une consommation d'air réduite
  • Domaines d'utilisation comprenant des pièces hermétiques (HV) et poreuses (HF)
  • Rapide et puissant
  • Insensible aux salissures

Vos avantages...

  • Génération du vide consommant peu d'énergie
  • Choix du produit rapide et sûr selon l'application
  • Vide de travail rapidement atteint ; fuites compensées en toute sécurité
  • Grands intervalles entre les maintenances et nettoyage simple et sans outil
 

Article dans la famille de produit Modules d'éjecteur ecoPump SEP

 

  1. 1
  2. 2
assets/Artikelbild/10.02.01.01341_00.jpg
Effizient
SEP HF 2 03 7
10.02.01.01341
Cartouche d'éjecteur multi-étagé
Version: Haut Flux
Nombre d'étages: 2
Diamètre de buse: 0,3 mm
Diamètre d'alésage: 7 mm
Degré d'évacuation: 55 %
Plage de pression (press d service):
2,0 ... 6,0 bar
Pression optimale: 4 bar
Capacité d'aspiration (max):
15.3 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
5 l/min
assets/Artikelbild/10.02.01.01393_00.jpg
Effizient
SEP HV 2 04 7
10.02.01.01393
Cartouche d'éjecteur multi-étagé
Version: Haut niveau de vide
Nombre d'étages: 2
Diamètre de buse: 0,4 mm
Diamètre d'alésage: 7 mm
Degré d'évacuation: 79 %
Plage de pression (press d service):
2,0 ... 6,0 bar
Pression optimale: 4 bar
Capacité d'aspiration (max):
13.2 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
6.5 l/min
assets/Artikelbild/10.02.01.01343_00.jpg
Effizient
SEP HF 2 06 13
10.02.01.01343
Cartouche d'éjecteur multi-étagé
Version: Haut Flux
Nombre d'étages: 2
Diamètre de buse: 0,6 mm
Diamètre d'alésage: 13 mm
Degré d'évacuation: 70 %
Plage de pression (press d service):
2,0 ... 6,0 bar
Pression optimale: 4 bar
Capacité d'aspiration (max):
42.5 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
18.7 l/min
assets/Artikelbild/10.02.01.01344_00.jpg
Effizient
SEP HF 3 06 13
10.02.01.01344
Cartouche d'éjecteur multi-étagé
Version: Haut Flux
Nombre d'étages: 3
Diamètre de buse: 0,6 mm
Diamètre d'alésage: 13 mm
Degré d'évacuation: 70 %
Plage de pression (press d service):
2,0 ... 6,0 bar
Pression optimale: 4 bar
Capacité d'aspiration (max):
67.3 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
18.7 l/min
assets/Artikelbild/10.02.01.01347_00.jpg
Effizient
SEP HF 2 13 22
10.02.01.01347
Cartouche d'éjecteur multi-étagé
Version: Haut Flux
Nombre d'étages: 2
Diamètre de buse: 1,3 mm
Diamètre d'alésage: 22 mm
Degré d'évacuation: 61 %
Plage de pression (press d service):
2,0 ... 6,0 bar
Pression optimale: 4 bar
Capacité d'aspiration (max):
175.3 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
74 l/min
assets/Artikelbild/10.02.01.01348_00.jpg
Effizient
SEP HF 3 13 22
10.02.01.01348
Cartouche d'éjecteur multi-étagé
Version: Haut Flux
Nombre d'étages: 3
Diamètre de buse: 1,3 mm
Diamètre d'alésage: 22 mm
Degré d'évacuation: 61 %
Plage de pression (press d service):
2,0 ... 6,0 bar
Pression optimale: 4 bar
Capacité d'aspiration (max):
297.6 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
74 l/min
assets/Artikelbild/10.02.01.01394_00.jpg
Effizient
SEP HV 2 07 13
10.02.01.01394
Cartouche d'éjecteur multi-étagé
Version: Haut niveau de vide
Nombre d'étages: 2
Diamètre de buse: 0,7 mm
Diamètre d'alésage: 13 mm
Degré d'évacuation: 85 %
Plage de pression (press d service):
2,0 ... 6,0 bar
Pression optimale: 4 bar
Capacité d'aspiration (max):
42.5 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
23.5 l/min
assets/Artikelbild/10.02.01.01406_00.jpg
Effizient
SEP HV 2 07 13 S
10.02.01.01406
Cartouche d'éjecteur multi-étagé
Version: Haut niveau de vide
Nombre d'étages: 2
Diamètre de buse: 0,7 mm
Diamètre d'alésage: 13 mm
Version: Avec soupape de sûreté
Degré d'évacuation: 85 %
Plage de pression (press d service):
2,0 ... 6,0 bar
Pression optimale: 4 bar
Capacité d'aspiration (max):
42.5 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
23.5 l/min
assets/Artikelbild/10.02.01.01395_00.jpg
Effizient
SEP HV 3 07 13
10.02.01.01395
Cartouche d'éjecteur multi-étagé
Version: Haut niveau de vide
Nombre d'étages: 3
Diamètre de buse: 0,7 mm
Diamètre d'alésage: 13 mm
Degré d'évacuation: 85 %
Plage de pression (press d service):
2,0 ... 6,0 bar
Pression optimale: 4 bar
Capacité d'aspiration (max):
76.8 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
23.5 l/min
assets/Artikelbild/10.02.01.01407_00.jpg
Effizient
SEP HV 3 07 13 S
10.02.01.01407
Cartouche d'éjecteur multi-étagé
Version: Haut niveau de vide
Nombre d'étages: 3
Diamètre de buse: 0,7 mm
Diamètre d'alésage: 13 mm
Version: Avec soupape de sûreté
Degré d'évacuation: 85 %
Plage de pression (press d service):
2,0 ... 6,0 bar
Pression optimale: 4 bar
Capacité d'aspiration (max):
76.8 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
23.5 l/min

  1. 1
  2. 2