Pompes à anneau d'eau EVE-WR

  • Pompe à anneau d'eau pour la manipulation dans le secteur alimentaire
  • Utilisation dans des secteurs avec des hautes exigences à l'air ambiant et à la température
  • Convient à un fonctionnement en continu en charge maximale sans dispositif de protection contre la surcharge supplémentaire

Nos points forts...

  • Pompe à vide comme pompe à anneau d'eau
  • Garniture d’étanchéité sans contact
  • Résistant à un fonctionnement en continu grâce au refroidissement à eau interne
  • Large gamme de puissances
  • Avec régulateur d'alimentation d'eau en série

Vos avantages...

  • Construction robuste et sans entretien en cas d’exigences maximales posées à l'air ambiant et à la température (par ex. industrie alimentaire)
  • Aucune lubrification, aucun remplacement de pièces
  • Convient particulièrement au soulèvement prolongé d’une charge
  • Débit volumétrique adaptable aux exigences du client
  • Permet un fonctionnement sans d'entretien
 

Article dans la famille de produit Pompes à anneau d'eau EVE-WR

 

EVE-WR 25 AC3
10.03.05.00014
Pompe à anneau d'eau, aucune usure, robuste et propre
Niveau sonore (50 Hz): 63 dB
Tension (50 Hz): 200-240V ou 345-420V
Tension (60 Hz): 200-275V ou 345-480V
Capacité d'aspiration (50 Hz): 25 m³/h
Puiss. nominale (50 Hz): 0.83 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 0.83 kW
Poids: 38 kg
EVE-WR 45 AC3
10.03.05.00015
Pompe à anneau d'eau, aucune usure, robuste et propre
Niveau sonore (50 Hz): 67 dB
Tension (50 Hz): 200-240V ou 345-420V
Tension (60 Hz): 200-275V ou 345-480V
Capacité d'aspiration (50 Hz): 45 m³/h
Puiss. nominale (50 Hz): 1.2 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 1.2 kW
Poids: 55 kg
EVE-WR 65 AC3
10.03.05.00016
Pompe à anneau d'eau, aucune usure, robuste et propre
Niveau sonore (50 Hz): 70 dB
Tension (50 Hz): 200-240V ou 345-420V
Tension (60 Hz): 200-275V ou 345-480V
Capacité d'aspiration (50 Hz): 65 m³/h
Puiss. nominale (50 Hz): 2.4 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 2.4 kW
Poids: 68 kg