EVE-TR-X 40 AC3

Réf. article: 10.03.01.00218
Pompe à rotor sec à puissance d'aspir const, robuste, nécessitant peu d'entretien fonct continu
Niveau sonore (50 Hz): 67 dB
Tension (50 Hz):
190-255V/330-440V AC3
Tension (60 Hz):
190-290V/330-500V AC3
Capacité d'aspiration (50 Hz): 40 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz): 48 m³/h
Vide (50Hz): -900 mbar
Vide (60Hz): -900 mbar
Puiss. nominale (50 Hz): 1.25 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 1.5 kW
Poids: 38.5 kg
EVE-TR-X 40 AC3
Attribut Valeur
B 280 mm
B2 51 mm
d 7 mm
G3 G3/4"-F
H 290 mm
L 572 mm
L2 131 mm
X1 220 mm
Y1 199 mm